17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • E寸法(mm)

    ~mm
  • F寸法(mm)

    ~mm
  • G寸法(mm)

    ~mm
  • H寸法(mm)

    ~mm
  • I寸法(mm)

    ~mm
  • 適合エアコンキャップサイズツバ外径

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

通常単価(税別)
538872
税込単価
592959
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用 外形図

製品仕様

  • 70Lタイプは、大口径エアコンキャップ(設備用多目的キャップの呼び径107など)に対応。

規格表

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用 規格表

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

F寸法

(mm)

G寸法

(mm)

H寸法

(mm)

I寸法

(mm)

適合エアコンキャップサイズツバ外径

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
74.5
62.5
146.5
184
40
ブラウン
105
68
27.5
151.5
φ130以下
4518301040916
761-4403
200
1個
74.5
62.5
146.5
184
40
アイボリー
105
68
27.5
151.5
φ130以下
4518301040893
761-4411
200
1個
74.5
62.5
161.0
203
35
ブラウン
133
92
24.5
173.5
φ153以下
4518301043276
761-4420
210
1個
74.5
62.5
161.0
203
35
アイボリー
133
92
24.5
173.5
φ153以下
4518301043252
761-4438
210
1個
94
73
146.5
184
40
アイボリー
115
88
27.5
151.5
φ130以下
4518301042330
761-4446
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
1日目
587
( 646 )
1日目
538
( 592 )
1日目
556
( 612 )
1日目
872
( 959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンに多いエアコン配管サイズに限定したラインナップでコストパフォーマンスに優れた配管化粧カバーです。
【用途】
・壁面取り出し。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” スリムキャップ
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格538-887 -874 -154 -234 -486 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室内用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバーウォールカバーウォールカバージョイント・アダプタ配管化粧カバー用関連部材ウォールカバー
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ABS樹脂ポリ塩化ビニール(PVC)
適合エアコンキャップサイズツバ高さ10mm以下10mm以下----

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング