メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

型番:

MCS-75-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MCS-75-Wの仕様・寸法情報

分類
配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途
室内用
配管用化粧カバー 種類
段差カバー・端末カバー
材質
ABS樹脂
A寸法(mm)
80
B寸法(mm)
68
C寸法(mm)
92
D寸法(mm)
39
E寸法(mm)
75~130
ホワイト
F寸法(mm)
79
G寸法(mm)
40
H寸法(mm)
25
入数
1個
JANコード
4518301034052
トラスココード
761-4527
質量(g)
200
-
-

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー 外形図01

製品仕様

  • 材質:ABS

規格表

型番ABCDEFGH
MCS-75-W8068923975~130794025

型番リスト

表示件数
型番
MCS-75-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・段差継手。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナーの型番MCS-75-Wのページです。 型番MCS-75-Wに関する仕様情報を記載しております。
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面インコーナー90°
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトミニコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格3,9201,048675612846 -624
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室内用室内用室内用室内用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類段差カバー・端末カバーウォールカバーコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボ
材質ABS樹脂ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)808080808180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング