メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

型番:

MS-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-75の仕様・寸法情報

分類
配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途
室内用
配管用化粧カバー 種類
段差カバー・端末カバー
材質
本体:PVC/ツバ:合成ゴム
A寸法(mm)
24.5
B寸法(mm)
90
C寸法(mm)
82
D寸法(mm)
70
E寸法(mm)
74
ホワイト
入数
1個
JANコード
4518301034649
トラスココード
761-4608
質量(g)
30

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー 外形図

製品仕様

  • 【材質】本体:PVC/ツバ:合成ゴム
  • 機器接続部用

規格表

型番ABCDE
MS7524.590827074

注意・禁止事項

  • 全ての機器に適合することを保証するものではありません。
    取付部に段差のある室内機やR25以上の曲面に取り付ける場合はすき間ができる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
MS-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・端末カバー。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバーの型番MS-75のページです。 型番MS-75に関する仕様情報を記載しております。
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格516335874 -8212,476985
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室内用室内用室内用室内用室内用室内用
配管用化粧カバー 種類段差カバー・端末カバージョイント・アダプタウォールカバーウォールカバーダクトフリーコーナー
材質本体:PVC/ツバ:合成ゴムポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)PE+EVA
A寸法(mm)24.58080807575

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング