メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー

型番:

MF-75-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MF-75-Wの仕様・寸法情報

分類
配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途
室内用
配管用化粧カバー 種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
A寸法(mm)
75
B寸法(mm)
65
ホワイト
入数
1本
JANコード
4518301033932
トラスココード
761-4543
質量(g)
360
-
-

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー 外形図

製品仕様

  • 材質:PE+EVA
  • 切断して使用できます。

規格表

型番AB
MF-75-W7565

注意・禁止事項

  • 取り付けには、両端にコーナーパーツかジョイントが必要です。

型番リスト

表示件数
型番
MF-75-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・自在継手。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナーの型番MF-75-Wのページです。 型番MF-75-Wに関する仕様情報を記載しております。
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” ジョイント
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格9858217253356241,139 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室内用室内用室内用室内用室内用室外用
配管用化粧カバー 種類フリーコーナーウォールカバーコーナー・エルボジョイント・アダプタコーナー・エルボフリーコーナー
材質PE+EVAポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)
A寸法(mm)758080808068
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング