メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°

型番:

MKF-75-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKF-75-Wの仕様・寸法情報

分類
配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途
室内用
配管用化粧カバー 種類
コーナー・エルボ
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)
80
B寸法(mm)
70
C寸法(mm)
46
D寸法(mm)
63
E寸法(mm)
30
ホワイト
入数
1個
JANコード
4518301033857
トラスココード
761-4578
質量(g)
125

商品情報

外形図

エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MKF-75-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです

【用途】
・平面45°曲り

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°の型番MKF-75-Wのページです。 型番MKF-75-Wに関する仕様情報を記載しております。
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” ジョイント
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格624725821985335874 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室内用室内用室内用室内用室内用室内用
配管用化粧カバー 種類コーナー・エルボコーナー・エルボウォールカバーフリーコーナージョイント・アダプタウォールカバー
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)PE+EVAポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)808080758080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング