17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント 外形図

規格表

型番ABC
SFJ-77836635
SFJ-1001087440

注意・禁止事項

※必ずSFSと組み合せてご使用ください。
※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)以上はめ込んでご使用ください。

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
83
66
35
ブラウン
4518301011961
761-5264
50
1個
83
66
35
アイボリー
4518301011947
761-5272
50
1個
108
74
40
アイボリー
4518301012043
761-5256
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
4日目
387
( 426 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・SF用直線継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格266-560 -581 -375 -564 -985
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類ジョイント・アダプタフリーコーナー配管化粧カバー用関連部材ジョイント・アダプタフリーコーナーフリーコーナー
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)ステンレス(SUS304)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)PE+EVA
入数1個1本1個1個1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング