17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • E寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル

通常単価(税別)
5812,450
税込単価
6392,695
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番ABCDE
SFS-7775631.0 184.2
SFS-100100701.5227

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
75
63
1
18
4.2
4518301015174
761-5299
40
1個
100
70
1.5
22
7.0
4518301015204
761-5281
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
4日目
581
( 639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・SF用サドル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格581-560 -295 -266 -564 -985
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室外用室外用室内用
配管用化粧カバー 種類配管化粧カバー用関連部材フリーコーナー配管化粧カバー用関連部材ジョイント・アダプタフリーコーナーフリーコーナー
材質ステンレス(SUS304)ポリエチレン(PE)ステンレス(SUS304)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)PE+EVA
入数1個1本1本1個1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト