17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°

通常単価(税別)
8591,093
税込単価
9451,202
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90° 外形図

規格表

型番ABC
SKM-77826897

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4518301015389
761-5434
1個
アイボリー
4518301015365
761-5442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859
( 945 )
1日目
1,093
( 1,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・平面90°曲りミニ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格859-725846 -375 -6241,317
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室内用室外用室外用室内用室外用
配管用化粧カバー 種類コーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボジョイント・アダプタコーナー・エルボジョイント・アダプタ
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)8280818580109

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング