17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー平面90°

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー平面90° 外形図

規格表

型番ABC
SK-778166128
SK-10010674151

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
83
66
128
ブラウン
4518301011145
761-5388
155
1個
83
66
128
アイボリー
4518301011121
761-5396
175
1個
109
74
151
アイボリー
4518301011220
761-5370
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
1日目
981
( 1,079 )
1日目
1,825
( 2,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・平面90°曲り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー平面90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー平面90°
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ コーナー平面90°
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格909-453 -694 -725846 -859 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室外用室内用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類コーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボ
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
入数1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング