17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°:関連画像

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
82
68
65
ブラウン
4518301015785
761-5418
110
1個
82
68
65
アイボリー
4518301015761
761-5426
110
1個
107
75
75
アイボリー
4518301015860
761-5400
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
1日目
694
( 763 )
1日目
1,331
( 1,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです

【用途】
・平面45°曲り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー平面45°
エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 平面コーナー45°
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー立面45°
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 平面コーナー90°
エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面45°
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格694-436 -624737 -725398 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室内用室外用室内用室外用
配管用化粧カバー 種類コーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボ
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
D寸法(mm)3330633311426

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング