17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A寸法(mm)

    ~mm
  • B寸法(mm)

    ~mm
  • C寸法(mm)

    ~mm
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • E寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

通常単価(税別)
9011,643
税込単価
9911,807
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー 外形図

製品仕様

  • コーキング充てん用ミゾ付き

規格表

型番ABCDE
SW-77836611020577
SW-1001107412822386

型番リスト

表示件数

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

C寸法

(mm)

D寸法

(mm)

E寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
83
66
110
205
77
ブラウン
4518301010728
761-5655
185
1個
83
66
110
205
77
アイボリー
4518301010704
761-5663
217
1個
110
74
128
223
86
アイボリー
4518301010803
761-5647
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
2日目
909
( 1,000 )
1日目
1,643
( 1,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・壁面取り出し用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナー
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムダクトSD
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格901-486 -821901 -560 -2,034 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
配管用化粧カバー 用途室外用室外用室内用室外用室外用室外用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバーウォールカバーウォールカバーウォールカバーフリーコーナーダクト
材質ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリエチレン(PE)高耐候性特殊樹脂
入数1本1個1個1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング