17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40
通常単価(税別)
8567,430
税込単価
9428,173
通常出荷日:1日目

●軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。●防音カバー。●マシン液晶洗浄装置などのフレーム。

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1200
4560141560109
175-9558
1.07
1個
1500
4560141560116
175-9566
1.34
1個
1800
4560141560123
175-9574
1.60
1個
2100
4560141560130
175-9582
1.87
1個
2400
4560141560147
175-9591
2.14
1個
300
4560141560154
175-9515
0.27
1個
450
4560141560161
175-9523
0.40
1個
600
4560141560178
175-9531
0.53
1個
900
4560141560185
175-9540
0.80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,898
( 4,288 )
1日目
4,382
( 4,820 )
1日目
5,704
( 6,274 )
1日目
6,094
( 6,703 )
1日目
7,430
( 8,173 )
1日目
856
( 942 )
1日目
1,377
( 1,515 )
1日目
1,744
( 1,918 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

●軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
●防音カバー。
●マシン液晶洗浄装置などのフレーム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40
アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20
軽・中構造用フレーム 20Cフレーム
フレーム 20×20
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム 205フレーム
メーカーヤマトヤマトレコフレーム(ユキ技研)鍋清レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格856-529 -----
通常出荷日1日目1日目〜4日目5日目4日目4日目
フレーム形状長方形正方形正方形正方形長方形長方形
基準フレーム幅(mm)202020202520
フレームサイズ20×4020×2020×2020×2025×4020×25
溝面種類4面溝4面溝2面溝4面溝4面溝3面溝
表面処理アルマイトアルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング