17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1200
4560141560017
175-9469
0.60
1個
1500
4560141560024
175-9477
0.75
1個
1800
4560141560031
175-9485
0.90
1個
2100
4560141560048
175-9493
1.05
1個
2400
4560141560055
175-9507
1.20
1個
300
4560141560062
175-9426
0.15
1個
450
4560141560079
175-9434
0.22
1個
600
4560141560086
175-9442
0.30
1個
900
4560141560093
175-9451
0.45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115
( 2,327 )
1日目
2,420
( 2,662 )
1日目
3,629
( 3,992 )
1日目
3,402
( 3,742 )
1日目
3,815
( 4,197 )
1日目
529
( 582 )
1日目
827
( 910 )
2日目
941
( 1,035 )
1日目
1,480
( 1,628 )
2日目

詳細情報

基本情報

●軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
●防音カバー。
●マシン液晶洗浄装置などのフレーム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20
アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40
フレーム 20×20
軽・中構造用フレーム 20Cフレーム
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム153フレーム
メーカーヤマトヤマト鍋清レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格529-856 -----
通常出荷日1日目〜1日目5日目4日目4日目4日目
フレーム形状正方形長方形正方形正方形長方形長方形
基準フレーム幅(mm)202020202515
フレームサイズ20×2020×4020×2020×2025×4015×30
溝面種類4面溝4面溝4面溝2面溝4面溝4面溝
表面処理アルマイトアルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング