17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ねじ込み管継手 六角PTソケット

ねじ込み管継手  六角PTソケット
通常単価(税別)
1,5678,533
税込単価
1,7249,386
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス配管に対応しています。・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フローバル ねじ込み管継手  六角PTソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

L

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1/4B(8A)
25
4549123024624
733-9488
38
1個
3/8B(10A)
27
4549123024662
733-9496
50
1個
1/2B(15A)
33
4549123024709
733-9500
103
1個
3/4B(20A)
38
4549123024730
733-9518
155
1個
1B(25A)
44
4549123024761
733-9526
310
1個
1 1/4B(32A)
49
4549123024792
733-9534
403
1個
1 1/2B(40A)
53
4549123024822
733-9542
651
1個
2B(50A)
59
4549123024846
733-9551
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,752
( 1,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,567
( 1,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,994
( 2,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,693
( 2,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,571
( 5,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,649
( 8,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,533
( 9,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 六角PTソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 六角PTソケット
ねじ込み管継手 PTソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグ
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角キャップ
メーカーフローバルフローバルイノックナゴヤ吉年吉年
通常価格1,567-1,423 -1,261 -692 -792 -996 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状ソケットソケットソケット両ニップルプラグキャップ
ねじの種類1RcRcRcRRRc
材質SCS13ASUS304TPSUS304SCS13A(SUS304)ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング