17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉用)

通常単価(税別)
2,67947,541
税込単価
2,94752,295
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】●大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg/個)

適用レール

(号)

トラスココード

最小発注数量
22.5
21
771-2936
1個
42.5
23
771-2944
1個
75
24
771-2952
1個
150
25
771-2961
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679
( 2,947 )
4日目
4,748
( 5,223 )
2日目
6,410
( 7,051 )
2日目
47,541
( 52,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確保してます。
●吊り車が左右方向に揺動可能な為、滑車部分に余計な負荷がかかりずらく、吊り車の長寿命化に貢献しています。

【用途】
●ドアハンガー用の吊車(複車タイプ)です。
●折畳扉用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(単車)(折畳扉用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(自動扉用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(ホイスト用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(溶接タイプ)
メーカーHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLAS
通常価格2,679-6,778 -4,194 -9,848 -5,477 -2,310 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
材質ス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ンス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ンスチール(電解めっき処理)ス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ンスチール(電解めっき処理)ス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ン
欧州規格EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品
発注単位(個)111111
よく一緒に購入される商品

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング