メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)

通常単価(税別)
3,165
税込単価
3,482
通常出荷日:4日目

【特長】・大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23HE-4WH-TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23HE-4WH-TRの仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
材質
スチール(電解めっき処理)
耐荷重(kg/個)
20
適用レール(号)
23
欧州規格
EN1527適合品
トラスココード
771-0836

型番リスト

表示件数
型番
23HE-4WH-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,165
( 3,482 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確保してます
【用途】
・ドアハンガー用の吊車(複車タイプ)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)の型番23HE-4WH-TRのページです。 型番23HE-4WH-TRに関する仕様情報を記載しております。
ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)
ドアハンガー 吊り車(ベアリング複車)
ドアハンガー 吊り車(複車)(カーテン用ガイド)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(単車)(カーテン用吊車)
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(ガイド)
ドアハンガー オプション(ストッパー)
メーカーHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLAS
通常価格3,1653,7201,5568684,1403,557
通常出荷日4日目2日目2日目2日目4日目1日目
種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車ガイド金具・振れ止め金具戸当り・クッション材
材質スチール(電解めっき処理)ス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ン樹脂ス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​​ナ​イ​ロ​ンナ​イ​ロ​ンス​チ​ー​ル​(​電​解​め​っ​き​処​理​)​、​ゴ​ム
耐荷重(kg/個)201001010--
適用レール(号)232321-23、2423
欧州規格EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品EN1527適合品

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング