17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス鋳鋼製 ねじ込みボールバルブ(800型)316SFVM

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋳鋼製 ねじ込みボールバルブ(800型)316SFVM 外形図

製品仕様

主要部品

部品名材質
ボデーSCS14A
キャップSCS14A
ステムSUS316
ボールSCS14A
ボールシートPTFE
グランドパッキンPTFE
ハンドルSUS430

規格表

ステンレス鋳鋼製 ねじ込みボールバルブ(800型)316SFVM 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル長D

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
62
54
100
4571130776838
175-4670
325
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
73
57
130
4571130776845
175-4688
510
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
85
64
130
4571130776852
175-4696
750
10
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
98
69
150
4571130776869
175-4700
1220
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
108
77
150
4571130776876
175-4718
1960
10
1個
2B(50A)
2B(50A)
124
89
200
4571130776883
175-4823
2890
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,216
( 7,938 )
5日目
8,125
( 8,938 )
5日目
11,174
( 12,291 )
5日目
17,273
( 19,000 )
5日目
25,657
( 28,223 )
5日目
33,153
( 36,468 )
5日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】イノック
【材質】
ボデー:SCS14A
ボール:SCS14A
ボールシート:PTFE
グランドパッキン:PTFE
【構造】
フルボア
【特長】
・レバーハンドルタイプです
【用途】
・水・油・ガス用
・耐食性に優れ、主として水処理、薬品など幅広く利用
・技術力を結集した戦略商品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋳鋼製 ねじ込みボールバルブ(800型)316SFVMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋳鋼製 ねじ込みボールバルブ(800型)316SFVM
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み
鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み
800型 レデュースドボアボールバルブ
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB
メーカーイノックキッツキッツ東亜バルブ工業イノックイノック
通常価格7,216-45,305 -5,514 -2,526 -2,602 -2,904 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレート横形3方向ストレートストレートストレートストレート
本体材質SCS14ASCS14A鋳鋼ステンレスSCS13ASCS14A
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 薬品水 / 薬品
ボールバルブ種類フルボアレデューストボアレデューストボアスタンダードボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング