17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

フローバル 突合せ溶接継手 コンセントリック・レジューサー(同心)

フローバル 突合せ溶接継手 コンセントリック・レジューサー(同心)
通常単価(税別)
1,0873,592
税込単価
1,1963,951
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・冷間曲げ加工、液圧成型法、板絞り加工法などで製造されており、ステンレス鋼管等と突合せ溶接する...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フローバル 突合せ溶接継手 コンセントリック・レジューサー(同心):関連画像

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

径の呼び 2

外径D1

(mm)

外径D2

(mm)

H

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
1B(25A)
1/2B(15A)
34
21.7
50.8
2.8
2.1
4549123015981
444-5562
0.089
10
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
34
27.2
50.8
2.8
2.1
4549123015998
444-5571
0.098
10
1個
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
42.7
27.2
50.8
2.8
2.1
4549123016001
444-5589
0.11
10
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
42.7
34
50.8
2.8
2.8
4549123016018
444-5597
0.125
10
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
48
27.2
63.5
2.8
2.1
4549123016025
444-5601
0.156
10
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
48.6
34
63.5
2.8
2.8
4549123016032
444-5619
0.17
10
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
48.6
42.7
63.5
2.8
2.8
4549123016049
444-5627
0.188
10
1個
2B(50A)
1B(25A)
60.5
34
76.2
2.8
2.8
4549123016056
444-5635
0.237
10
1個
2B(50A)
1 1/4B(32A)
60.5
42.7
76.2
2.8
2.8
4549123016063
444-5643
0.258
10
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
60.5
48.6
76.2
2.8
2.8
4549123016070
444-5651
0.273
10
1個
2 1/2B(65A)
1 1/4B(32A)
76.3
42.7
88.9
3
2.8
4549123016087
444-5660
0.378
10
1個
2 1/2B(65A)
1 1/2B(40A)
76.3
48.6
88.9
3
2.8
4549123016094
444-5678
0.396
10
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
76.3
60.5
88.9
3
2.8
4549123016100
444-5686
0.432
10
1個
3B(80A)
1 1/2B(40A)
89.1
48.6
88.9
3
2.8
4549123016117
444-5694
0.44
10
1個
3B(80A)
2B(50A)
89.1
60.5
88.9
3
2.8
4549123016124
444-5708
0.48
10
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
89.1
76.3
88.9
3
3
4549123016131
444-5716
0.53
10
1個
4B(100A)
2B(50A)
114.3
60.5
101.6
3
2.8
4549123016148
444-5538
0.598
10
1個
4B(100A)
2 1/2B(65A)
114.3
76.3
101.6
3
3
4549123016155
444-5546
0.706
10
1個
4B(100A)
3B(80A)
114.3
89.1
101.6
3
3
4549123016162
444-5554
0.748
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
1,171
( 1,288 )
1日目
1,171
( 1,288 )
4日目
1,254
( 1,379 )
1日目
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
1日目
1,615
( 1,777 )
4日目
1,615
( 1,777 )
1日目
1,728
( 1,901 )
1日目
1,837
( 2,021 )
1日目
1,837
( 2,021 )
1日目
2,070
( 2,277 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
2,172
( 2,389 )
1日目
3,592
( 3,951 )
1日目
3,343
( 3,677 )
1日目
3,434
( 3,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間曲げ加工、液圧成型法、板絞り加工法などで製造されており、ステンレス鋼管等と突合せ溶接することで永久的に配管接合することを目的としております。
【用途】
・ガスプラント、製油所、石油化学、プラント、造船などの配管など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 突合せ溶接継手 コンセントリック・レジューサー(同心)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 突合せ溶接継手 コンセントリック・レジューサー(同心)
フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ロング)
フローバル 突合せ溶接継手 45°エルボ(ロング)
フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)
フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ
ステンレス製突合せ溶接式管継手 コンセントリック・レジューサ SUS304 10S
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルイノック
通常価格1,087-806 -597 -918 -1,837 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類突合型突合型突合型突合型突合型突合型
継手 形状レデューサ90°エルボ45°エルボ90°エルボチーズレデューサ
材質SUS304WSUS304WSUS304WSUS304WSUS304WSUS304
同径・異径異径同径同径同径同径異径
数量11111-
よく一緒に購入される商品

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング