メカニカル部品技術窓口
最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来るリヤコンバーターレンズ。【特長】・レンズ本体のカメ...
詳細を確認| 型式 | 光学倍率 | 適合センサー |
|---|---|---|
| SV-1.5X | 1.5× | 2/3" |
| SV-2.0X | 2.0× | 2/3" |
| SV-2.5X | 2.5× | 2/3" |
| SV-3.0XV | 3.0× | 2/3" |
| SV-4.0XV | 4.0× | 2/3" |
| SV-5.0XV | 5.0× | 2/3" |
| SV-1.5X-1 | 1.5× | 1" |
| SV-2.0X-1 | 2.0× | 1" |
| 型式 | SV-1.5X | SV-2.0X | SV-2.5X | SV-3.0XV | SV-4.0XV | SV-5.0XV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 |
| 適合CCDサイズ | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| 型式 | SV-1.5X-1 | SV-2.0X-1 |
|---|---|---|
| 内容 | 1.5倍 | 2倍 |
| 適合CCDサイズ | 1" | 1" |
SV-1.5X

SV-1.5X寸法図
SV-2.0X

SV-2.0X寸法図
SV-2.5X

SV-2.5X寸法図
SV-3.0XV

SV-3.0XV寸法図
SV-4.0XV

SV-4.0XV寸法図
SV-5.0XV

SV-5.0XV寸法図
SV-1.5X-1

SV-1.5X-1寸法図
SV-2.0X-1

SV-2.0X-1寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,445円 ( 21,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 5日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 13日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヴイ・エス・テクノロジー
リヤコンバーターレンズ SV-Xシリーズ
0通常価格(税別):11,899円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
4通常価格(税別):53,000円