メカニカル部品技術窓口
倍率可変式テレセントリックレンズ。【特長】・500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレ...
詳細を確認| 光学倍率可変範囲 | 0.3×~0.4× | ||
|---|---|---|---|
| 光学倍率 | 0.3× | 0.35× | 0.4× |
| 視野2/3"(V×H mm) | 22.0×29.3 | 18.9×25.1 | 16.5×22.0 |
| 視野1/2"(V×H mm) | 16.0×21.3 | 13.7×18.3 | 12.0×16.0 |
| 視野1/3"(V×H mm) | 12.0×16.0 | 10.3×13.7 | 9.0×12.0 |
| WD(mm) | 212.1 | 175.1 | 147.8 |
| 物像間距離O/I(mm) | 353.6 | 316.6 | 289.3 |
| 実効F | 4.32 | 4.66 | 5.00 |
| N.A. | 0.035 | 0.038 | 0.040 |
| 被写界深度*1(mm) | 3.8 | 3.0 | 2.5 |
| TVディストーション | 0.02% | -0.01% | -0.03% |
| 重量 | 約360g | ||
| 適合カメラ/マウント | 2/3"以下/Cマウント | ||
*1:Φ0.04(許容錯乱円径0.04mm)時の計算値

VS-TEC0304寸法図
| 光学倍率可変範囲 | 0.5×~1.3× | ||
|---|---|---|---|
| 光学倍率 | 0.5× | 0.75× | 1.3× |
| 視野2/3"(V×H mm) | 13.2×17.6 | 8.8×11.7 | 5.1×6.8 |
| 視野1/2"(V×H mm) | 9.6×12.8 | 6.4×8.5 | 3.7×4.9 |
| 視野1/3"(V×H mm) | 7.2×9.6 | 4.8×6.4 | 2.8×3.7 |
| WD(mm) | 171.7 | 130.7 | 95.9 |
| 物像間距離O/I(mm) | 270.2 | 244.3 | 243.5 |
| 実効F | 5.27 | 6.8 | 10.18 |
| N.A. | 0.047 | 0.055 | 0.064 |
| 被写界深度*1(mm) | 1.7 | 1.0 | 0.5 |
| TVディストーション | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| 重量 | 約260g | ||
| 適合カメラ/マウント | 2/3"以下/Cマウント | ||
*1:Φ0.04(許容錯乱円径0.04mm)時の計算値

VS-TEC0513寸法図
| 倍率 | WD | L |
|---|---|---|
| ×0.5 | 171.7 | 81 |
| ×0.6 | 151.3 | 86.8 |
| ×0.7 | 136.7 | 92.9 |
| ×0.8 | 125.6 | 99.2 |
| ×0.9 | 117.1 | 105.3 |
| ×1.0 | 110.3 | 111.4 |
| ×1.1 | 104.6 | 117.6 |
| ×1.2 | 100 | 123.8 |
| ×1.3 | 95.9 | 130.1 |
ミラーユニット(写真1、2)VS-PZ-C305を装着する事により、高さ方向にスペースが無い場合でも使用することが可能。
擬似同軸ユニット(写真3)VS-HM305を装着する事により、同軸落射照明画像を取得可能。

ミラーユニット 写真1、2、3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
213,889円 ( 235,278円 ) | 19日目 |
145,834円 ( 160,417円 ) | 25日目 |
倍率可変式テレセントリックレンズ。
【特長】
・500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。
・テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。
・可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
・仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
【用途】
・レンズ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヴイ・エス・テクノロジー
ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VS-TCHシリーズ
0通常価格(税別):100,625円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
5通常価格(税別):3,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~