メカニカル部品技術窓口

確定しました

テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズ

型番:

VS-TM2.0X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-TM2.0Xの仕様・寸法情報

種類
コンバータレンズ
最大適合カメラ(インチ)
-
倍率
-
WD(mm)
-
有効FNO
-
分解能(μm)
-
物像間距離 O/I(mm)
-
照明方式
-
コンバータレンズ倍率
2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VS-TM2.0X

種類

最大適合カメラ

(インチ)

倍率

WD

(mm)

有効FNO

分解能

(μm)

物像間距離 O/I

(mm)

照明方式

コンバータレンズ倍率

最小発注数量
コンバータレンズ
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,973
( 39,570 )
24日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。
・より使いやすくなった高性能レンズ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズの型番VS-TM2.0Xのページです。 型番VS-TM2.0Xに関する仕様情報を記載しております。
テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズ
ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VS-TCHシリーズ
メガピクセル対応テレセントリックレンズ VS-TCMシリーズ
大型素子1.1’’ 対応テレセントリックレンズ VS-THVシリーズ
倍率可変式テレセントリックレンズ(5M対応レンズ) VS-TECシリーズ
Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】
メーカーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーオムロン
通常価格35,973100,625 -208,334143,889 -145,834 -223,784 -
通常出荷日24日目5日目〜8日目7日目19日目89日目

テレセントリックレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト