メカニカル部品技術窓口

【特長】・1"素子に対応 。・0.11×はFOV100×100mm(140mm...
詳細情報を確認する| 型式 | 光学倍率 | WD(MM) | 実効F | NA | 同軸落射照明 | 適合センサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-THV1-110/S | 1.0x | 111.1 | 10.5 | 0.048 | - | 1" |
| VS-THV1-110CO/S | 1.0x | 111.1 | 10.5 | 0.048 | ○ | 1" |
| VS-THV2-110/S | 2.0x | 110.4 | 10 | 0.1 | - | 1" |
| VS-THV2-110CO/S | 2.0x | 110.4 | 10 | 0.1 | ○ | 1" |
テレセントリシティとは物体の奥行き方向に対する倍率誤差のこと。倍率誤差が少ないほど、テレセントリシティが高い。 THVシリーズは1”カメラ(9メガピクセル)まで対応。表面検査やアライメントなど被写界深度内の寸法精度を必要とする様々な環境下での使用に最適。

テレセントリシティ THVシリーズ 画像

テレセントリックレンズとマクロレンズ 測定誤差の違い
| - | テレセントリックレンズ | マクロレンズ |
|---|---|---|
| Merit | ・被写界深度内において寸法精度が高い ・中心と周辺で見え方が変化しない | ・大きな視野に最適・低価格・小型軽量 |
| Demerit | ・レンズが大きい | ・画角を持つため高さ方向の違いにより測定値に誤差が生じる |
| 用途 | ・アライメント ・測定検査 ・表面検査 | ・画像検査 ・OCR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
131,251円 ( 144,376円 ) | 5日目 |
142,626円 ( 156,889円 ) | 5日目 |
158,473円 ( 174,320円 ) | 19日目 |
148,750円 ( 163,625円 ) | 5日目 |
【特長】
・1"素子に対応 。
・0.11×はFOV100×100mm(140mm diagonal)以上に適応。
・倍率0.11×~2×, 全7機種をラインナップ。
・高テレセントリシティ。
・可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能。
・画面全域においてディストーションレス設計。
【用途】
・アライメント、測定検査、表面検査。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):670円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

AZURE
CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】
4通常価格(税別):15,800円~

リコー
ズームレンズ FA/マシンビジョン
0通常価格(税別):47,846円~

CST
CCTVレンズ 1.1"適合 1200万画素 12mm~50mm(一部貸出可能)
0通常価格(税別):33,000円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~