メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 最大適合カメラ(インチ)

  • 倍率

    ~mm
  • WD(mm)

    ~mm
  • 有効FNO

    ~mm
  • 物像間距離 O/I(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

メガピクセル対応テレセントリックレンズ VS-TCMシリーズ

型番:

VS-TCM017-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS-TCM017-110の仕様・寸法情報

種類
テレセントリックレンズ
最大適合カメラ(インチ)
1/1.8
倍率
0.17
WD(mm)
113
有効FNO
4.0
分解能(μm)
-
物像間距離 O/I(mm)
228.0
照明方式
-
質量(g)
440
-
-

商品情報

VS-TCMシリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズの仕様

型式光学倍率WD(MM)実効FNA同軸落射照明適合センサー
VS-TCM01-180/S0.1×183.55.60.009-1/1.8"
VS-TCM019-130/S0.19×130.84.30.022-2/3"
VS-TCM03-1500.3×153.47.50.020-2/3"
VS-TCM03-150CO0.3×153.47.50.0202/3"

型番リスト

表示件数
型番
VS-TCM017-110

最大適合カメラ

(インチ)

倍率

WD

(mm)

有効FNO

分解能

(μm)

物像間距離 O/I

(mm)

照明方式

質量

(g)

最小発注数量
1/1.8
0.17
113
4.0
-
228.0
-
440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,334
( 229,167 )
8日目

詳細情報

基本情報

メガピクセル対応テレセントリックレンズ。
【特長】
・各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。
・顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガピクセル対応テレセントリックレンズ VS-TCMシリーズの型番VS-TCM017-110のページです。 型番VS-TCM017-110に関する仕様情報を記載しております。
メガピクセル対応テレセントリックレンズ VS-TCMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガピクセル対応テレセントリックレンズ VS-TCMシリーズ
大型素子1.1’’ 対応テレセントリックレンズ VS-THVシリーズ
倍率可変式テレセントリックレンズ(5M対応レンズ) VS-TECシリーズ
ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VS-TCHシリーズ
WD65mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズ
WD110mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズ
メーカーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーミュートロンミュートロン
通常価格208,334143,889 -145,834 -100,625 -78,05278,052
通常出荷日8日目7日目19日目5日目〜10日目10日目
種類テレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズ

テレセントリックレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト