17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

リニアブッシュ(シェル形)

通常単価(税別)
1,0749,028
税込単価
1,1819,931
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボールの循環により無限直線運動をします。・外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ(シェル形) 外形図

製品仕様

  • 防錆剤塗布
  • シールなし
  • 再潤滑可能
型番基本動定格荷重(N)基本静定格荷重(N)質量
(g)
CminCmaxC0minC0max
KH063403902403407
KH0841047528040012
KH1267080051074018.5
KH1469083052076020.5
KH168901,06062091027.5
KH201,1101,1707901,01032.5
KH252,2802,4201,6702,13066
KH303,3003,3002,7003,10095
KH405,3005,3004,4504,950182
KH506,8006,8006,3007,000252

※基本定格荷重は、焼入れ(650HV+165HV)、研磨したシャフトの軌道面でのみ有効です。

〈シャフト径 dLw、面取寸法 x〉
dLw<=10:x=1 公差+1
10<dLw<=30:x=1.5 公差+1
30<dLw<=80:x=2.5 公差+1

取付け寸法

リニアブッシュ(シェル形) 取付寸法
型番JL4N2
KH064mm2mm
KH086mm2mm
KH126mm2.5mm
KH146mm2.5mm
KH167mm2.5mm
KH207mm2.5mm
KH258mm2.5mm
KH308mm2.5mm
KH409mm2.5mm
KH509mm2.5mm

規格表

単位:mm
型番FwDL
KH0661222
KH0881524
KH12121928
KH14142128
KH16162430
KH20202830
KH25253540
KH30304050
KH40405260
KH50506270

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

JANコード

トラスココード

質​量

(g)

最小発注数量
6
39
22
12
4560120820422
219-7367
7
1個
8
43
24
15
4560120820439
219-7375
12
1個
12
62
28
19
4560120820453
219-7391
18.5
1個
14
61
28
21
4560120820460
219-7405
20.5
1個
16
79
30
24
4560120820477
219-7413
27.5
1個
20
107
30
28
4560120820484
219-7421
32.5
1個
25
196
40
35
4560120820491
219-7430
66
1個
30
275
50
40
4560120820507
219-7448
95
1個
40
435
60
52
4560120820514
219-7456
182
1個
50
540
70
62
4560120820521
219-7464
252
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,783
( 1,961 )
1日目
1,395
( 1,535 )
1日目
1,074
( 1,181 )
1日目
1,471
( 1,618 )
1日目
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,403
( 2,643 )
1日目
3,674
( 4,041 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,095
( 4,505 )
1日目
6,297
( 6,927 )
1日目
9,028
( 9,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールの循環により無限直線運動をします。
・外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。
・DIN規格品です。
・精密機器などの精密スライド部分。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ(シェル形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品として
5
満足度:5.0
ドイツの 機械で使用 なかなか見つからなかった部品がここで見つかり 大変、よかったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ(シェル形)
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ L形 シングル
リニアブッシュ LMH形(フランジ形・小判)
メーカーINATHKTHKTHKオザック精工THK
通常価格1,074-1,006 -1,053 -2,408 -836 -1,148 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目
タイプストレート標準フランジ標準フランジ標準フランジストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
外筒表面処理表面処理なしなしなしなしなしなし
潤滑の種類グリース塗布なしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング