17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ワンタッチプラフック【10~100個入り】

ワンタッチプラフック
  • 白
  • ブロンズ
通常単価(税別)
2482,596
税込単価
2732,856
通常出荷日:1日目

【特長】●波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。【用途】●波板の取り付けに。

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

カラー

箱入数

(本)

JANコード

トラスココード

質量

(g/箱)

最小発注数量
19
100
4962123324455
381-3649
220
1パック

100個入り

21
100
4962123324462
381-3657
220
1パック

100個入り

23
100
4962123324479
381-3665
230
1パック

100個入り

19
ブロンズ
100
4962123324752
381-3673
220
1パック

100個入り

21
ブロンズ
100
4962123324769
381-3681
220
1パック

100個入り

23
ブロンズ
100
4962123324776
381-3690
230
1パック

100個入り

19
10
4962123022801
381-3703
22
1パック

10個入り

21
10
4962123022818
381-3711
22
1パック

10個入り

23
10
4962123022825
381-3720
23
1パック

10個入り

21
ブロンズ
10
4962123022832
381-3738
22
1パック

10個入り

19
ブロンズ
10
4962123022948
381-3746
22
1パック

10個入り

23
ブロンズ
10
4962123022955
381-3754
23
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,944
( 2,138 )
1日目
1,944
( 2,138 )
1日目
2,596
( 2,856 )
1日目
1,690
( 1,859 )
1日目
2,028
( 2,231 )
1日目
2,028
( 2,231 )
1日目
248
( 273 )
1日目
248
( 273 )
1日目
248
( 273 )
1日目
258
( 284 )
1日目
248
( 273 )
1日目
248
( 273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。

【用途】
●波板の取り付けに。

商品情報

ワンタッチプラフック:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチプラフックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
波板の部分的な交換、修繕に使用しました
5
満足度:5.0
他の商品と遜色なく、交換作業もスムーズにできました。 小ロットでも購入可能、安価で、とても重宝しています。 経年劣化の影...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチプラフック
丸釘(ステンレス)
オーガーミニポイント
ステンレス ヒットネイル 38S
ステンレスSUS410 ビスピタドリル付 バリューパック
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
メーカーダイドーハントトラスコ中山日本パワーファスニング若井産業若井産業トラスコ中山
通常価格248-59210,422642,750 -924 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類波板用ねじプラグその他コンクリート用ねじ関連部品コーススレッド
材質ポリアセタール共重合体SUS304亜鉛合金ダイカストステンレスSUS410冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)
表面処理なしなしなしなしなしユニクロメッキ
表面処理(詳細)なし-なしなしなし-
取付穴形状なしなし十字穴なし十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング