17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ(全ねじ/半ねじ)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

足割コーススレッドスクリュー(クロメート)【40~80個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

タイプ(全ねじ/半ねじ)

最小発注数量
3.8
42
8.2
4989999248067
275-2492
160.000
35
全ねじ
1パック

80個入り

3.8
50
8.2
4989999248081
275-2514
170.000
45
全ねじ
1パック

65個入り

4.2
65
8.2
4989999248104
275-2531
160.000
45
半ねじ
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
1日目
379
( 417 )
1日目
404
( 444 )
1日目

詳細情報

基本情報

●保持力は釘の約5倍です
●先割れ加工が木割れを防ぎ食い込みを良くします
●木材用に適しています

商品情報

足割コーススレッドスクリュー(クロメート):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足割コーススレッドスクリュー(クロメート)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
什器の制作
4
満足度:4.0
食いつきが良好だと思う。ユニクロメッキのものに比べて実際にサビに強い。
0人が参考にしています。
木材加工に
4
満足度:4.0
木材の柵製作に使用しました。 食い込みも良くドライバーとの相性も良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足割コーススレッドスクリュー(クロメート)
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
クロメート スレンダースレッド 小箱
クロメート 内装ビス 化粧箱
内装用木工ビス(クロメート)
クロメート スレンダー2000 小箱
メーカートラスコ中山トラスコ中山若井産業若井産業トラスコ中山若井産業
通常価格379-924 -6,324 -1,353 -7502,256 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッドコーススレッド関連部品関連部品万能ビス関連部品
材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)スチールスチール鉄(SAE1018)スチール
表面処理クロメートメッキユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング