17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

皿木ねじ(ユニクロム)
  • 皿木ねじ(ユニクロム)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

皿木ねじ(ユニクロム)

販売終了

型番

B112413

2021年09月に販売終了となりました。

●木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています
●木材用

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
2.4
長さ
13
材質
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
表面処理
ユニクロメッキ
取付穴形状
十字穴
販売単位
バラ(1個から購入可能)
釘頭部径(mm)
4.8
適合ドライバー
M2.4~M2.7:プラスNo.1M3.1~M4.1:プラスNo.2
数量(数)
1
JANコード
4989999060485
トラスココード
212-4564

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト