17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

    • 1/4
    • 5/16
    • 3/8
    • 1/2
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 対辺(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

長ナット

長ナット
通常単価(税別)
232942
税込単価
2551,036
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●高さ(長さ)が大きい六角ナットです。●耐食性向上の為、ユニクロメッキがしてあります。●高ナッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじ山の種類

ねじの呼び(inch)

長さ

(mm)

対辺

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
6
メートル並目
-
30
10
4962123017470
15
1個
10
メートル並目
-
60
17
4962123017517
84
1個
12
メートル並目
-
60
19
4962123017548
98
1個
-
ウィット並目
[1/4] W1/4
30
10
4962123017562
14
1個
-
ウィット並目
[5/16] W5/16
40
12
4962123017593
25
1個
-
ウィット並目
[3/8] W3/8
30
14
4962123017609
25
1個
-
ウィット並目
[3/8] W3/8
50
14
4962123017623
41
1個
-
ウィット並目
[1/2] W1/2
30
19
4962123017630
47
1個
-
ウィット並目
[1/2] W1/2
50
19
4962123017654
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
1日目
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
●耐食性向上の為、ユニクロメッキがしてあります。
●高ナットとも言います。

【用途】
●ねじの継手用、長さ調節用として使用。
●建築材料に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理(詳細)ねじの呼び(M)ねじの呼び(inch)用途・機能表面処理ねじ山種類販売単位
10101765スチールユニクロメッキW1/2一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101760スチールユニクロメッキW3/8一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101754スチールユニクロメッキ12一般ユニクロメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)
10101762スチールユニクロメッキW3/8一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101747スチールユニクロメッキ6一般ユニクロメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)
10101759スチールユニクロメッキW5/16一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101756スチールユニクロメッキW1/4一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101763スチールユニクロメッキW1/2一般ユニクロメッキウィット並目バラ(1個から購入可能)
10101751スチールユニクロメッキ10一般ユニクロメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)
10101749スチールユニクロメッキ8一般ユニクロメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長ナットのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
工場内の仕切りに使用しています
5
満足度:5.0
工場内の一角にビニールシートによる仕切りを作る事になり使用しています。天井からビニールシートが付いたパイプを吊る構造とし...もっと読む
0人が参考にしています。
装置用に
4
満足度:4.0
装置組み立て用として使用しました。寸法通りでバリもなく、そのまま使用できて良かったです。
0人が参考にしています。
スパイラルダクト管の吊り具補強に使用
5
満足度:5.0
現行のスパイラルダクト管の吊り具の補強にズン切りボルト先端に延長して追加吊り具を設置した。コストパフォーマンスに優れてい...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジの延長
4
満足度:4.0
ネジを長くする必要があり延長するために購入しました。 作りがしっかりしていてガタもありません。 満足しています。
0人が参考にしています。
ナット
4
満足度:4.0
普通のサイズではなく長いナットが必要になり購入しました。在庫品というのがいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長ナット
高ナット(スペーサー)
孔明き高ナット
異径高ナット(ミリ-ミリ)
パイプナット
高ナット 左ねじ
メーカーダイドーハントロームヘルドハルダーアックスブレーンSUNCOフジワラSUNCO
通常価格232-606 -4,997 -3321,861 -222 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目2日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールSWCH相当SUS304スチール
表面処理ユニクロメッキリン酸塩処理ユニクロメッキ三価クロメートなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-
表面処理(詳細)ユニクロメッキ黒色酸化被膜ユニクロメッキ三価ホワイトなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング