17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

SUS304 閉止フランジ

通常単価(税別)
5856,164
税込単価
6446,780
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・溶接性・強度に優れた鍛造製のフランジです。・フランジシール両面(フランジフェイス両面)は、両...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径の呼び

使用圧力

外径

(mm)

厚み

(mm)

ボルト穴数

ボルト穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1/2B(15A)
5K
80
9
4
12
4549123018395
444-6003
0.32
1個
3/4B(20A)
5K
85
10
4
12
4549123018401
444-6011
0.41
1個
1B(25A)
5K
95
10
4
12
4549123018418
444-6020
0.52
1個
1 1/4B(32A)
5K
115
12
4
15
4549123018425
444-6038
0.91
1個
1 1/2B(40A)
5K
120
12
4
15
4549123018432
444-6046
1
1個
2B(50A)
5K
130
14
4
15
4549123018449
444-6054
1.38
1個
2 1/2B(65A)
5K
155
14
4
15
4549123018456
444-6062
2
1個
3B(80A)
5K
180
14
4
19
4549123018463
444-6071
2.67
1個
4B(100A)
5K
200
16
8
19
4549123018470
444-5996
3.66
1個
1/2B(15A)
10K
95
12
4
15
4549123018487
444-5821
0.6
1個
3/4B(20A)
10K
100
14
4
15
4549123018494
444-5830
0.79
1個
1B(25A)
10K
125
14
4
19
4549123018500
444-5848
1.22
1個
1 1/4B(32A)
10K
135
16
4
19
4549123018517
444-5856
1.66
1個
2B(50A)
10K
155
16
4
19
4549123018531
444-5872
2.23
1個
2 1/2B(65A)
10K
175
18
4
19
4549123018548
444-5881
3.24
1個
3B(80A)
10K
185
18
8
19
4549123018555
444-5899
3.48
1個
4B(100A)
10K
210
18
8
19
4549123018562
444-5813
3.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
729
( 802 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
4日目
2,433
( 2,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,193
( 3,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,994
( 4,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,302
( 1,432 )
1日目
2,088
( 2,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,117
( 3,429 )
1日目
3,259
( 3,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,361
( 4,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,515
( 4,967 )
1日目
6,164
( 6,780 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接性・強度に優れた鍛造製のフランジです。
・フランジシール両面(フランジフェイス両面)は、両面シール使用可能です。
・JISB2220に準拠しています。
【用途】
・パイプの末端の閉止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304 閉止フランジのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
止水用に
4
満足度:4.0
不要となったタンク接続されている配管を撤去後 タンクのふた用に。 SUS304で錆にも強く安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS304 閉止フランジ
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 平面座 JIS10K SUSF304
ステンレス鋼製 閉止フランジ 全面座 JIS5K SUSF304
SUS304 スリップオン溶接式フランジ
ステンレス製管フランジ SUS F304L ブラインドフランジ 10K
メーカーフローバルMIEテクノMIEテクノMIEテクノフローバルイノック
通常価格585-1,648 -1,815 -1,074 -525 -2,669 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS規格フランジJIS B 2220/イノック標準
フランジ種類閉止(BL)閉止(BL)閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)閉止(BL)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)平面座(RF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)
材質ステンレス(SUS304)SUSF304SUSF304SUSF304ステンレス(SUS304)SUS F304L

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング