17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレスローラーコンベヤ MRU3812

ステンレスローラーコンベヤ MRU3812
通常単価(税別)
44,69488,950
税込単価
49,16397,845
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・オールステンレス製ローラー・水洗い可能・漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレスローラーコンベヤ MRU3812:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
200
1000
460-6914
11000
1個
200
1500
460-6922
16000
1個
200
2000
460-6931
21000
1個
300
1000
460-6949
13000
1個
300
1500
460-6957
19000
1個
300
2000
460-6965
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,694
( 49,163 )
7日目
60,282
( 66,310 )
9日目
76,673
( 84,340 )
7日目
51,567
( 56,724 )
9日目
69,864
( 76,850 )
9日目
88,950
( 97,845 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ローラー
・水洗い可能
・漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスローラーコンベヤ MRU3812のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスローラーコンベヤ MRU3812
スチールローラーコンベヤ S5716型
樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-1230)
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)
アルミローラーコンベヤ LA20型
スチールローラ-コンベヤ S38型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチマキテックオークラ輸送機テラウチテラウチ
通常価格44,694-25,060 ---36,004 -16,860 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目16日目7日目5日目〜
種類ローラローラローラ-ローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートテーパーストレートストレート
ローラ材質ステンレス(SUS304)機械構造用炭素鋼管樹脂スチール硬質アルミ機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)3857.21242.72038.1
ローラ当たりの強度(kg)801805--65
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト