17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレスローラーコンベヤ MRU1906

ステンレスローラーコンベヤ MRU1906
  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
138,337233,894特別価格
税込単価
152,171257,283特別価格

【特長】・オールステンレス製ローラーです。・水洗いが可能となります。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    ステンレス(SUS304)
  • ローラ外径 (mm)
    19
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    ステンレス(SUS304)
  • フレーム表面処理
    なし
  • 用途
    軽搬送小物用 / 中荷重
  • ローラ表面処理
    なし
  • ローラ肉厚 t (mm)
    1.2
  • 外形高さ H (mm)
    61.6
  • ローラピッチ P (mm)
    20
  • 入数
    1台
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

ステンレスローラーコンベヤ MRU1906:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
100
30
1000
460-6850
8000
1個
100
30
1500
460-6868
13000
1個
200
20
1000
460-6876
12000
1個
200
20
1500
460-6884
18000
1個
300
13
1000
460-6892
15000
1個
300
13
1500
460-6906
23000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,337124,503
( 136,953 )
9日目
203,257182,931
( 201,224 )
7日目
158,525142,672
( 156,939 )
9日目
233,894210,504
( 231,554 )
7日目
149,215
( 164,137 )
9日目
220,534
( 242,587 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・オールステンレス製ローラーです。・水洗いが可能となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスローラーコンベヤ MRU1906のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスローラーコンベヤ MRU1906
アルミローラーコンベヤ LA20型
伸縮ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラ-コンベヤ S38型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチ太陽工業テラウチテラウチテラウチ
通常価格138,337-36,004 -41,710 -22,658 -35,207 -16,860 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目〜7日目7日目5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ステンレス(SUS304)硬質アルミスチール機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)19203857.260.538.1
フレーム 種類ストレートストレートフレキシブルストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト