17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロックフリーコンベヤ

ロックフリーコンベヤ
  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
88,569169,627特別価格
税込単価
97,426186,590特別価格

【特長】・ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切...

詳細情報を確認する
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ外径 (mm)
    57.2
  • ローラ幅 (mm)
    386
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    71
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    塗装
  • 用途
    中荷重
  • ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚 t (mm)
    1.4
  • 外形高さ H (mm)
    76.6
  • ローラピッチ P (mm)
    75
  • 入数
    1台
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

ロックフリーコンベヤ:関連画像

型番リスト

表示件数

種類

搬送長さ L

(mm)

仕様

トラスココード

質量

最小発注数量
ローラ
1500
ハンドル付型
460-7031
50000
1個
ローラ
1950
ハンドル付型
460-7040
66000
1個
ローラ
1500
ジョイント付型
460-7066
48000
1個
ローラ
1950
ジョイント付型
460-7074
64000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,715105,943
( 116,537 )
7日目
169,627152,664
( 167,930 )
7日目
88,569
( 97,426 )
7日目
128,288
( 141,117 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです

【用途】
・トラック荷台
・倉庫内のスペース有効利用
・一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックフリーコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックフリーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ LS25型
伸縮ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラ-コンベヤ S48型
アルミローラーコンベヤ LA20型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチ太陽工業テラウチテラウチテラウチ
通常価格88,569-27,454 -41,710 -35,207 -23,553 -36,004 -
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目5日目〜7日目
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管スチール機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管硬質アルミ
ローラ外径(mm)57.225.43860.548.620
ローラ幅(mm)386-----
ローラ当たりの強度(kg)71---65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト