メカニカル部品技術窓口

【特長】・汎用性に富んだ標準スチールローラコンベヤです。・中荷重用です。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,045円 ( 24,250円 ) | 9日目 |
32,070円 ( 35,277円 ) | 7日目 |
40,769円 ( 44,846円 ) | 9日目 |
25,946円 ( 28,541円 ) | 7日目 |
37,530円 ( 41,283円 ) | 7日目 |
46,446円 ( 51,091円 ) | 9日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~