17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 11日以内

スチールローラーコンベヤ MR3812

スチールローラーコンベヤ MR3812
  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
20,95738,285特別価格
税込単価
23,05342,114特別価格

【特長】・汎用性に富んだ標準スチールローラコンベヤです。・中荷重用です。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ外径 (mm)
    38.1
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    塗装
  • 用途
    中荷重
  • ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚 t (mm)
    1.2
  • 外形高さ H (mm)
    67
  • ローラピッチ P (mm)
    75
  • 入数
    1台
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

スチールローラーコンベヤ MR3812:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
300
100
1500
460-6809
16000
1個
300
100
2000
460-6817
21000
1個
400
87
1000
460-6825
13000
1個
400
87
1500
460-6833
19000
1個
400
87
2000
460-6841
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,73725,518
( 28,070 )
7日目
34,43331,678
( 34,846 )
7日目
20,957
( 23,053 )
11日目
31,07528,589
( 31,448 )
5日目
38,28535,222
( 38,744 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用性に富んだ標準スチールローラコンベヤです。・中荷重用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ MR3812のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ MR3812
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S38型
アルミローラーコンベヤ LA20型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格20,957-35,207 -22,658 -27,454 -16,860 -36,004 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目7日目5日目〜7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管硬質アルミ
ローラ外径(mm)38.160.557.225.438.120
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト