17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スチールローラーコンベヤ MMR2808

スチールローラーコンベヤ MMR2808
  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
32,03787,719特別価格
税込単価
35,24196,491特別価格

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適なスチールローラーコンベヤです。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ外径 (mm)
    28.6
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    塗装
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
  • ローラ肉厚 t (mm)
    1.2
  • 外形高さ H (mm)
    66
  • ローラピッチ P (mm)
    30
  • 入数
    1台
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

スチールローラーコンベヤ MMR2808:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
300
34
1000
460-6736
16000
1個
300
34
1500
460-6744
25000
1個
300
34
2000
460-6752
30000
1個
400
25
1000
460-6761
20000
1個
400
25
1500
460-6779
30000
1個
400
25
2000
460-6787
36000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,037
( 35,241 )
8日目
46,383
( 51,021 )
7日目
59,400
( 65,340 )
11日目
36,519
( 40,171 )
7日目
52,538
( 57,792 )
7日目
87,71978,947
( 86,842 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適なスチールローラーコンベヤです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ MMR2808のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ MMR2808
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ LS25型
樹脂製ローラコンベヤ Mシリーズ(JR-1230)
アルミローラーコンベヤ LA20型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチマキテックテラウチ
通常価格32,037-35,207 -22,658 -27,454 --36,004 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管樹脂硬質アルミ
ローラ外径(mm)28.660.557.225.41220
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト