17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スチールローラーコンベヤ MMR1906

スチールローラーコンベヤ MMR1906
通常単価(税別)
33,72459,754
税込単価
37,09665,729
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スチールローラーコンベヤ MMR1906:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
100
30
1000
460-6671
8000
1個
100
30
1500
460-6680
13000
1個
200
20
1000
460-6698
12000
1個
200
20
1500
460-6701
18000
1個
300
13
1000
460-6710
15000
1個
300
13
1500
460-6728
23000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,724
( 37,096 )
7日目
52,235
( 57,459 )
7日目
35,886
( 39,475 )
9日目
56,447
( 62,092 )
9日目
39,890
( 43,879 )
9日目
59,754
( 65,729 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。・ローラ材質は、機械構造用炭素鋼管です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ MMR1906のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ MMR1906
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ LS25型
グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)
アルミローラーコンベヤ LA20型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機テラウチ
通常価格33,724-35,207 -25,060 -27,454 --36,004 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目4日目7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管アルミニウム硬質アルミ
ローラ外径(mm)19.160.557.225.418.120
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト