17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)【45~145個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

ねじ部長さ(mm)

タイプ(全ねじ/半ねじ)

最小発注数量
3.8
25
8.2
4989999249408
275-2603
スチール
表面処理:ユニクロ
19
全ねじ
1パック

145個入り

3.8
28
8.2
4989999249415
275-2611
スチール
表面処理:ユニクロ
22
全ねじ
1パック

140個入り

3.8
32
8.2
4989999249422
275-2620
スチール
表面処理:ユニクロ
26
全ねじ
1パック

135個入り

3.8
41
8.2
4989999249446
275-2646
スチール
表面処理:ユニクロ
35
全ねじ
1パック

105個入り

3.8
51
8.2
4989999249460
275-2662
スチール
表面処理:ユニクロ
45
全ねじ
1パック

80個入り

4.2
75
8.2
4989999249491
275-2697
スチール
表面処理:ユニクロ
49
半ねじ
1パック

45個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
1日目
681
( 749 )
1日目
624
( 686 )
1日目
681
( 749 )
1日目
624
( 686 )
1日目
495
( 545 )
1日目

詳細情報

基本情報

保持力は釘の約5倍です。
木材用に適しています。
材質 冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)

商品情報

コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)
コーススレッドスクリューラッパ頭(ステンレス)
コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)
スクリュー釘(ユニクロム)
ビス“ドライウォール”(ユニクロム)
ユニクロ 木ねじ 皿
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大里
通常価格451-771 -490 -448 -536 -348 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
種類コーススレッドコーススレッドコーススレッド軽天ビス木ねじ
材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)ステンレスSUS410冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当)スチール低炭素鋼(SWCH)スチール
表面処理ユニクロメッキパシペート処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング