17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

寸切ボルト スチール

寸切ボルト スチール
通常単価(税別)
3341,992
税込単価
3672,191
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・全ねじで長さ調節が楽です。・耐食性向上の為、ユニクロメッキがしてあります。・頭のない総ねじで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ(mm)

(mm)

ねじ山種類

ねじの呼び

(inch)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
6
285
メートル並目
-
4962123017074
351-8051
44
1個
8
285
メートル並目
-
4962123017081
351-8060
79
1個
10
285
メートル並目
-
4962123017098
351-8078
128
1個
12
285
メートル並目
-
4962123017104
351-8086
177
1個
6
1000
メートル並目
-
4962123017111
351-8094
151
1個
8
1000
メートル並目
-
4962123017128
351-8108
255
1個
10
1000
メートル並目
-
4962123017135
351-8116
448
1個
12
1000
メートル並目
-
4962123017142
351-8124
617
1個
-
285
ウィット並目
[1/4] W1/4
4962123017159
351-8132
46
1個
-
285
ウィット並目
[5/16] W5/16
4962123017166
351-8141
78
1個
-
285
ウィット並目
[3/8] W3/8
4962123017173
351-8159
116
1個
-
285
ウィット並目
[1/2] W1/2
4962123017180
351-8167
205
1個
-
1000
ウィット並目
[1/4] W1/4
4962123017197
351-8175
154
1個
-
1000
ウィット並目
[5/16] W5/16
4962123017203
351-8183
244
1個
-
1000
ウィット並目
[3/8] W3/8
4962123017210
351-8191
410
1個
-
1000
ウィット並目
[1/2] W1/2
4962123017227
351-8205
752
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,503
( 1,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
731
( 804 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ねじで長さ調節が楽です。
・耐食性向上の為、ユニクロメッキがしてあります。
・頭のない総ねじです。
・長ねじとも言います。
【用途】
・軽工作品に
・建設・設備関連に
・締め付けねじ、取り付けねじなど、長さを調節して使用
・天井吊など多用途

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さ追加形状ねじ山種類販売単位ねじの呼び用途表面処理
10101712全ねじなしスチール81000mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101722全ねじなしスチール-1000mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W1/2inch標準ユニクロメッキ
10101720全ねじなしスチール-1000mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W5/16inch標準ユニクロメッキ
10101713全ねじなしスチール101000mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101718全ねじなしスチール-285mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W1/2inch標準ユニクロメッキ
10101710全ねじなしスチール12285mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101709全ねじなしスチール10285mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101721全ねじなしスチール-1000mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W3/8inch標準ユニクロメッキ
10101716全ねじなしスチール-285mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W5/16inch標準ユニクロメッキ
10101717全ねじなしスチール-285mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W3/8inch標準ユニクロメッキ
10101707全ねじなしスチール6285mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101715全ねじなしスチール-285mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W1/4inch標準ユニクロメッキ
10101719全ねじなしスチール-1000mm標準ウィット並目バラ(1個から購入可能)W1/4inch標準ユニクロメッキ
10101708全ねじなしスチール8285mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101714全ねじなしスチール121000mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ
10101711全ねじなしスチール61000mm標準メートル並目バラ(1個から購入可能)-標準ユニクロメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

寸切ボルト スチールのレビュー
4.5平均満足度:4.526件のレビュー
試験機の治具の一部として
5
満足度:5.0
切断して試験機の反力部の一部として使用しています。温度湿度条件を変えての試験ですが、ユニクロメッキのおかげで耐食性も良く...もっと読む
1人が参考にしています。
ブラケット固定で使用
5
満足度:5.0
安くて納期早い! 安価なものは来てもらってる商社が中々持ってこないので、 非常に助かります。
1人が参考にしています。
メタルポールの延長
5
満足度:5.0
メタルラックのポールを延長するために購入。下側同士で合わせると延長できました。
1人が参考にしています。
部品修理時
5
満足度:5.0
選んだ時に、この寸切ボルトの仕様が明記したので、とても選び易かったです。
1人が参考にしています。
機器修理
5
満足度:5.0
少量で販売して頂けるので非常に助かります。 仕様が詳細に表示されているので選びやすいです。 勿論何の問題もなく使用できま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寸切ボルト スチール
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
カットボルト
ケミカルボルト CB-Vタイプ
【クリーン洗浄品】全ねじ
黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB
メーカーダイドーハント藤本産業水本機械製作所サンコーテクノミスミ廣杉計器
通常価格334-2,634 -65 -471 --64 -
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目〜1日目3日目9日目
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじスタッドボルト
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールステンレスステンレスSUS304スチールSUS304相当黄銅
表面処理ユニクロメッキバレル・パシベートなしクロメートメッキなしニッケルメッキ
追加形状標準標準標準座金組込み標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング