17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウレタンホースジョイント(自在金具)

通常単価(税別)
6661,119
税込単価
7331,231
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタンホース用のジョイントです。・自在金具タイプです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
6.5
10
4562111601829
395-4587
55
1個
8.5
12.5
4562111601836
395-4595
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
1日目
1,119
( 1,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ウレタンホース用のジョイントです。・自在金具タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホースジョイント(自在金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホースジョイント(自在金具)
ホース金具 M1
ウレタンホースジョイント(内ネジタイプ)
JISフランジ金具
Sカラー金具
循環口「循王」 無極性循環口 ホース金具セット 13Aソケット
メーカー八興タイガースポリマー八興タイガースポリマータイガースポリマーオンダ製作所
通常価格666-3,279 -409 -31,8985,122 -1,420
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目4日目
種類ホース用継手ホース金具ホース用継手ホース金具ホース金具ホース金具セット
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水
本体材質真鍮鉄(SS)真鍮鉄(SS)鉄(SS)黄銅
形状ストレートストレートストレートJISフランジストレートソケット
ホース接続種類ナットタケノコナットタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング