メカニカル部品技術窓口
【特長】・焦点距離f3.5mm~f100mmまで10機種をラインアップ・フォーカス・アイリスにロックビ...
詳細を確認
MV0316/MV0614

MV0813/MV1214

MV1614/MV2514

MV3519/MV5018

MV7527/MV10035
| 型番 | MV0316 | MV0614 | MV0813 | MV1214 | MV1614 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離f | 3.5mm | 6.0mm | 8.0mm | 12mm | 16mm |
| ∞FNO | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 撮影範囲 | 0.1m~∞ | 0.2m~∞ | 0.2m~∞ | 0.3m~∞ | 0.4m~∞ |
| 画角(H×V) | 84.9°×68.9° | 54.6°×42.3° | 57.8°×45° | 29°×21.9° | 30.4°×23° |
| フィルターネジ径 | M43 P=0.75 | M27 P=0.5 | M25.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 |
| 最大適合カメラ | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2/3 |
| 型番 | MV2514 | MV3519 | MV5018 | MV7527 | MV10035 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離f | 25mm | 35 | 50mm | 75mm | 100mm |
| ∞FNO | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
| 撮影範囲 | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 1m~∞ | 1m~∞ | 1m~∞ |
| 画角(H×V) | 28.5°×21.6° | 14.4°×10.8° | 10.5°×7.9° | 6.5°×4.9° | 5.1°×3.8° |
| フィルターネジ径 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 | M30.5 P=0.5 | M30.5 P=0.5 | M30.5 P=0.5 |
| 最大適合カメラ | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
※記載数値は設計値です。
※画角は最大適合カメラ使用時の数値です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
4通常価格(税別):14,000円~

ヴイ・エス・テクノロジー
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ
4通常価格(税別):19,899円~