メカニカル部品技術窓口
100万画素以上のセンサーを使用し、シビアなディストーションを要求するユーザーに。【特長】・100万画...
詳細を確認
FV0420/FV0622

FV1022/FV1520

FV2020/FV2520

FV3020/FV3519

FV5025/FV7538
| 型番 | FV0420 | FV0622 | FV1022 | FV1520 | FV2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離f | 4mm | 6.5mm | 10mm | 15mm | 20mm |
| ∞FNO | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| 撮影範囲 | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | 0.1~1m |
| TVディストーション | 0.91% | -0.01% | -0.08% | -0.09% | -0.10% |
| 画角(H×V) | 75.14°×59.96° | 52.35°×40.47° | 34.61°×26.31° | 31.79°×24.11° | 24.11°×18.2° |
| フィルターネジ径 | M27 P=0.5 | M30.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 |
| 最大適合カメラ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2/3 |
| 型番 | FV2520 | FV3020 | FV3519 | FV5025 | FV7538 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離f | 25mm | 30mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| ∞FNO | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 3.8 |
| 撮影範囲 | 0.15m~1m | 0.2m~1m | 0.3m~1m | 0.4m~1m | 0.4m~1m |
| TVディストーション | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.03% | -0.01% |
| 画角(H×V) | 19.58°×14.75° | 16.69°×12.55° | 14.32°×10.77° | 10.38°×7.82° | 6.81°×5.11° |
| フィルターネジ径 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 | M27 P=0.5 |
| 最大適合カメラ | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
※記載数値は設計値です。
※TVディストーションは最至近撮影時のものです。
※画角は最大適合カメラ使用時の数値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,455円 ( 30,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,840円18,088円 ( 19,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,610円 ( 24,871円 ) | 7日目 |
16,150円 ( 17,765円 ) | 19日目 |
17,765円 ( 19,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,150円13,727円 ( 15,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,765円 ( 19,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,765円 ( 19,542円 ) | 7日目 |
20,995円 ( 23,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,610円 ( 24,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
100万画素以上のセンサーを使用し、シビアなディストーションを要求するユーザーに。
【特長】
・100万画素以上のカメラに対応する解像力
・WD500mm以下のマクロピーク光学設計
・従来の固定焦点レンズに比べ色収差を低減
・TVディストーション0.1%以下(FV0420を除く)
・接写リングを使わずに近接撮影可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
0通常価格(税別):12,000円

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミュートロン
高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ
4.3通常価格(税別):16,958円~