17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高精細2メガピクセル対応CCTVレンズ HSシリーズ 外形図

HS0814J/HS1214J

高精細2メガピクセル対応CCTVレンズ HSシリーズ 外形図

HS1614J/HS2514J

高精細2メガピクセル対応CCTVレンズ HSシリーズ 外形図

HS3514J/HS5018J

製品仕様

型番HS0814JHS1214JHS1614JHS2514JHS3514JHS5018J
焦点距離f8mm12mm16mm25mm35mm50mm
∞FNO1.41.41.41.41.41.8
撮影範囲100mm~∞150mm~∞200mm~∞300mm~∞300mm~∞500mm~∞
TVディストーション0.83%-0.12%-0.14%-0.12%-0.06%0.07%
画角(H×V)56°×44°39°×30°30°×23°19°×15°14°×11°10°×7.7°
フィルターネジ径M34 P=0.5M30.5 P=0.5M30.5 P=0.5M30.5 P=0.5M30.5 P=0.5M30.5 P=0.5
最大適合カメラ2/32/32/32/32/32/3

※記載数値は設計値です。
※TVディストーションは最至近撮影時のものです。
※画角は最大適合カメラ使用時の数値です。

型番リスト

表示件数

最大適合カメラ

(インチ)

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

FNO

用途

最至近撮影距離

(m)

外形寸法

(mm)

有効FNO詳細

最小発注数量
1/1.8
4
100~∞
2
1/1.8型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.1
Φ40×40.6
2.0~22
1個
1/1.8
6
100~∞
1.8
1/1.8型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.1
Φ32×31.1
1.8~22
1個
2/3
8
100~∞
1.4
2/3型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.1
Φ36×32.5
1.4~22
1個
2/3
12
150~∞
1.4
2/3型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.15
Φ32.5×29
1.4~22
1個
2/3
16
200~∞
1.4
2/3型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.2
Φ32.5×37.5
1.4~22
1個
2/3
35
300~∞
1.4
2/3型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.3
Φ32.5×37.5
1.4~22
1個
2/3
50
500~∞
1.8
2/3型3メガピクセルCCTVカメラ用
0.5
Φ32.5×44
1.8~22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,000
( 53,900 )
15日目
48,000
( 52,800 )
15日目
19,380
( 21,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,380
( 21,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,958
( 18,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,958
( 18,654 )
19日目
18,573
( 20,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FNO1.4と明るく、高解像スペック、汎用性の高いシリーズ。
【特長】
・FNO1.4と明るく、スピードを求める案件に最適
・3MP(1/1.8型、2/3型)対応
・至近~∞まで均一な解像力
・振動に強い強固な機構設計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
光学検査用
5
満足度:5.0
光学検査のためにフルHDのカメラに装着しました。過度に高精緻なレンズは必要なく、価格も手頃でとても丁度よい製品でした。
2人が参考にしています。
画像処理用
4
満足度:4.0
価格と性能のバランスを考えて購入しました。 ディストーションも小さく200万画素、300万画素クラスのカメラで問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。
画像処理用レンズ
4
満足度:4.0
画角・解像度で選びました。200万画素の割には安価なほうだと思います。 画像も特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ
3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ
2メガピクセル対応 FAレンズ(高解像度タイプ)
12メガ/9メガピクセル対応 FAレンズ
メーカーミュートロンヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーヴイ・エス・テクノロジーリコーリコー
通常価格16,958-19,899 -44,899 -106,667 -17,500 -61,385 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜7日目〜7日目
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング