17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンチューブ溝ドラム巻

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

形状図

SCV2
SCK5
シリコンチューブ溝ドラム巻 SCV2形状図
シリコンチューブ溝ドラム巻 SCK5形状図

製品仕様

型番商品名材質サイズ(mm)スリット幅(mm)
SCV2-80Wシリコンチューブ 溝型ドラム巻シリコン半透明5.9×8.82
SCV5-80Wシリコンチューブ 角溝ドラム巻シリコン半透明8.5×5.85

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(幅)(mm)

  • サイズ(長さ)(m)

  • サイズ(厚さ)(mm)

  • スリット幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(幅)

(mm)

サイズ(長さ)

(m)

サイズ(厚さ)

(mm)

スリット幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
5.8
100
4.5
3
-
4977720010748
2.4
10
1個
8.5
80
5.8
5
-
4977720010755
2.9
10
1個
5.9
80
8.8
2
473-9841
4977720010731
3.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
1日目
17,575
( 19,333 )
1日目
26,432
( 29,075 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性に優れています。
【用途】
・ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ溝ドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンチューブ溝ドラム巻
溝ゴムドラム巻 KGV
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
緩衝材 スポンジアングル
コーナースポンジ
ケーブルプロテクター
メーカー杉田エース
通常価格17,575-8,521 -7,185 -1,663 -1,84841,400 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目5日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状U形U形U形L形L形その他
材質樹脂ゴム樹脂ゴムゴムゴム
用途安全保護安全保護安全保護安全・防犯安全・防犯-
半透明----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング