17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW

通常単価(税別)
7,1858,413
税込単価
7,9049,254
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に差し込んで使用できる安全保護材。【特長】・塩化ビニール素...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

形状図

KVC1
KVC3
KVW1
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW KVC1形状図
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW KVC3形状図
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW KVW1形状図
KVW2
KVW3
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW KVW2形状図
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW KVW3形状図

製品仕様

型番商品名材質サイズ(mm)スリット幅(mm)
KVC1-100W-TU型パッキンドラム巻PVC透明3.4×6.71
KVC3-50W-TU型パッキンドラム巻PVC透明7.4×10.33
KVW1-100W-TU型パッキンドラム巻PVC3.4×6.71
KVW2-80W-TU型パッキンドラム巻PVC5.7×8.42
KVW3-50W-TU型パッキンドラム巻PVC7.4×10.33

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(幅)(mm)

  • サイズ(長さ)(m)

  • サイズ(厚さ)(mm)

  • スリット幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(幅)

(mm)

サイズ(長さ)

(m)

サイズ(厚さ)

(mm)

スリット幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
透明
3.4
100
6.7
1
397-6955
4535395038711
2.2
1個
透明
5.7
80
8.4
2
397-6963
4535395038728
3.0
1個
透明
7.4
50
10.3
3
397-6971
4535395038735
3.0
1個
3.4
100
6.7
1
-
4535395038742
2.2
1個
5.7
80
8.4
2
-
4535395038759
3.0
1個
7.4
50
10.3
3
-
4535395038766
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,931
( 8,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,413
( 9,254 )
5日目
7,693
( 8,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,687
( 8,456 )
1日目
7,783
( 8,561 )
1日目
7,185
( 7,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に差し込んで使用できる安全保護材。
【特長】
・塩化ビニール素材なので軽量で強く、錆びない。
【用途】
・ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVWのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
板金のエッヂガード
5
満足度:5.0
2mmの板金につけましたが、ちゃんと固定されており簡単に外れる事は無かったです。透明だと目立ちにくいので良いですが、経年...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の部材として使用
5
満足度:5.0
近隣のホームセンターでは取扱いが狩猟しており調達に苦慮していたところ、本サイトで取り扱いがあると知りました。希望通りの製...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切断はできますか?
A
はい、はさみ、カッター等で切断出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
溝ゴムドラム巻 KGV
シリコンチューブ溝ドラム巻
緩衝材 スポンジアングル
コーナースポンジ
D型プロテクター/L型プロテクター
メーカー
通常価格7,185-8,521 -17,575 -1,663 -1,848681 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目4日目1日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状U形U形U形L形L形-
材質樹脂ゴム樹脂ゴムゴム樹脂
用途安全保護安全保護安全保護安全・防犯安全・防犯-
材質(詳細)塩化ビニール(PVC)EPDMシリコン発泡ラバー(NBR)--

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング