17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

セルフレッシュネット CELLFRESH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セルフレッシュネット

販売終了

型番

CELLFRESH

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊セラミックでエアコンのエネルギーコストを削減します。
・結束バンドで簡単に取付ができます。

指定中の仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
エアコン関連
縦(mm)
488±2.0
横(mm)
488±2.0
厚み(mm)
2.6
耐熱温度(℃)
-22~80
アイボリー
材質
特殊セラミック、低密度ポリエチレン
発注単位(枚)
1
JANコード
4573190860014
トラスココード
764-2971
質量(g)
270

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト