17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エバオン 精密ロックナット

通常単価(税別)
2,8746,962
税込単価
3,1617,658
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】 ●工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

精密ロックナット:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

外径

(mm)

総幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
M25×1.5
38
12
4571314377349
444-2652
55
10
1個
M40×1.5
58
14
4571314377400
444-2717
143
10
1個
M45×1.5
65
14
4571314377424
444-2733
182
10
1個
M65×2.0
85
16
4571314377509
444-2814
281.5
10
1個
M75×2.0
98
18
4571314377547
444-2857
427
10
1個
M80×2.0
105
18
4571314377561
444-2873
495
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,874
( 3,161 )
1日目
3,195
( 3,515 )
4日目
3,557
( 3,913 )
1日目
5,386
( 5,925 )
1日目
6,078
( 6,686 )
1日目
6,962
( 7,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
 ●工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エバオン 精密ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エバオン 精密ロックナット
精密ロックナット
精密ロックナット ZMシリーズ
精密ロックナット ZMVシリーズ
精密ロックナット ZMTシリーズ
精密ロックナット FKNAシリーズ
メーカーエバオンミスミ福田交易福田交易福田交易福田交易
通常価格2,874-1,490 -4,704 -5,860 -5,361 -6,198 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目5日目5日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質機械構造用炭素鋼SCM440スチールスチールスチールスチール
表面処理表面処理なし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング