17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

緩み止めナット

緩み止めナット
通常単価(税別)
2489,469
税込単価
27310,416
通常出荷日:1日目~89日目

【特長】 ●振動によるねじの緩みを防止します。 ●ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。【用...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

緩み止めナット:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

外径

(mm)

総幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M10×0.75
[スチール] 機械構造用炭素鋼
18
5.2
4571314455504
365-0146
5
1個
M15×1.00
[スチール] 機械構造用炭素鋼
25
6.5
4571314455528
365-0162
11
1個
M20×1.00
[スチール] 機械構造用炭素鋼
32
7.7
4571314455542
365-0189
23
1個
M25×1.50
[スチール] 機械構造用炭素鋼
38
9.1
4571314455559
365-0197
36
1個
M30×1.50
[スチール] 機械構造用炭素鋼
45
9.1
4571314455566
365-0201
53
1個
M35×1.50
[スチール] 機械構造用炭素鋼
52
10.2
4571314455573
365-0219
71.5
1個
M55×2.00
[スチール] 機械構造用炭素鋼
75
13.5
4571314455610
365-0251
164
1個
M60×2.00
[スチール] 機械構造用炭素鋼
80
13.5
4571314455627
365-0260
190
1個
M70×2.00
[スチール] 機械構造用炭素鋼
92
15
4571314455641
365-0286
268
1個
M10×0.75
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
18
5.2
4571314455009
365-0308
5
1個
M12×1.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
22
5.4
4571314455016
365-0316
8.5
1個
M15×1.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
25
6.5
4571314455023
365-0324
11
1個
M17×1.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
28
6.4
4571314455030
365-0332
14
1個
M20×1.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
32
7.7
4571314455047
365-0341
23
1個
M25×1.50
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
38
9.1
4571314455054
365-0359
36
1個
M30×1.50
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
45
9.1
4571314455061
365-0367
53
1個
M40×1.50
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
58
11.2
4571314455085
365-0383
99.5
1個
M45×1.50
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
65
12.5
4571314455092
365-0391
131.5
1個
M55×2.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
75
13.5
4571314455115
365-0413
164
1個
M60×2.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
80
13.5
4571314455122
365-0421
190
1個
M65×2.00
[スチール] 一般機械構造用圧延鋼材
85
15
4571314455139
365-0430
227
1個
M10×0.75
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
18
5.2
4571314377653
455-4451
5
1個
M15×1.00
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
25
6.5
4571314377677
455-4477
11
1個
M20×1.00
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
32
7.7
4571314377691
455-4493
23
1個
M35×1.50
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
52
10.2
4571314377721
455-4523
71.5
1個
M50×1.50
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
70
13.5
4571314377752
455-4558
160
1個
M60×2.00
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
80
13.5
4571314377776
455-4574
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目
429
( 472 )
1日目
491
( 540 )
1日目
606
( 667 )
1日目
756
( 832 )
1日目
972
( 1,069 )
1日目
2,497
( 2,747 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
4,897
( 5,387 )
1日目
248
( 273 )
4日目
248
( 273 )
1日目
278
( 306 )
1日目
298
( 328 )
1日目
308
( 339 )
1日目
388
( 427 )
1日目
448
( 493 )
1日目
626
( 689 )
4日目
639
( 703 )
1日目
847
( 932 )
1日目
1,189
( 1,308 )
1日目
1,397
( 1,537 )
1日目
1,669
( 1,836 )
11日目
1,752
( 1,927 )
89日目
1,997
( 2,197 )
11日目
3,979
( 4,377 )
11日目
6,016
( 6,618 )
5日目
9,469
( 10,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●振動によるねじの緩みを防止します。
 ●ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

【用途】
 ●ベアリングの締め付けなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緩み止めナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩み止めナット
エバオン 精密ロックナット
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ -並目-
精密ロックナット
ころがり軸受用ナット ナット系列HN
メーカーエバオンエバオンミスミミスミミスミ横田機工
通常価格248-2,874 ---1,490 -27,199 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目3日目在庫品1日目4日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形四角四角丸形丸形
表面処理表面処理なし表面処理なしな しなし四三酸化鉄皮膜表面処理なし
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ
発注単位(個)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング