17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 寸法(s)(mm)

    ~mm
  • 寸法(e)(mm)

    ~mm
  • 寸法(m)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート)【1~15個入り】

六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート)
通常単価(税別)
1,1621,256
税込単価
1,2781,382
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】●ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。●おねじの中間位置でも完全に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

寸法(s)

(mm)

寸法(e)

(mm)

寸法(m)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
6
10
11.5
8
4989999018769
356-5254
4.0
10
1パック

15個入り

8
13
15
10.6
4989999018776
356-5262
8.9
10
1パック

11個入り

10
17
19.6
13
4989999018783
356-5271
18.0
10
1パック

7個入り

12
19
21.9
15.8
4989999018790
356-5289
28.0
10
1パック

5個入り

16
24
27.7
19
4989999018806
356-5297
52.8
10
1パック

3個入り

20
30
34.6
24.5
4989999018813
356-5301
106.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256
( 1,382 )
1日目
1,256
( 1,382 )
1日目
1,256
( 1,382 )
4日目
1,256
( 1,382 )
1日目
1,256
( 1,382 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
●おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
●繰り返し使用が可能です。
●ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
●振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。

商品情報

六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
耐震ボルトの締め付け
5
満足度:5.0
地震対策で家具の固定をする際に、万が一にもボルトが抜けることがないように、ということで使用しました。実によくできていて、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット“ハードロックナット”(リム付・三価クロメート)
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
Vロックナット M6
タフロック 細目
タフロック 小形
4T タフロック(緩み止めナット)
メーカートラスコ中山八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOサトーラシ
通常価格1,162-38 -21,4223,9186,2885,172 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目1日目1日目1日目
材質スチール(SS400相当)SWCH10RスチールSWCH相当SWCH相当
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)三価クロメートメッキ三価クロメート三価ステンコート三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
ゆるみ止め詳細ハードロックナットくさびナットフリクションナットタフロックタフロックタフロック
発注単位(パック)1-----
よく一緒に購入される商品

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング