17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角ナット(1種)

販売終了

型番

B93-0003

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・片面面取りの一般的な六角ナットです。
【材質】
・軟鋼線材(SWCH10R相当)
・表面処理:三価クロメート仕上げ

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

材質
真鍮
ねじの呼び(M)
3
ねじの呼び(inch)
-
表面処理
[ニッケルメッキ] ニッケル
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
1種
パック入数(個)
160
JANコード
4989999299595
トラスココード
432-0069
質量(g)
55.000
材質1
真鍮

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト