17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

立バンド用プレスT字脚

通常単価(税別)
2231,338
税込単価
2451,472
通常出荷日:1日目

特長・長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用します。 穴あきアングルとうまく組み...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さL

(mm)

穴数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
30
1つ穴
4989999087444
282-0986
26
1個
50
2つ穴
4989999087192
282-0994
37
1個
65
2つ穴
4989999087208
282-1001
46
1個
75
2つ穴
4989999087215
282-1010
51
1個
100
2つ穴
4989999087222
282-1028
67
1個
125
2つ穴
4989999087239
282-1036
80
1個
150
2つ穴
4989999087246
282-1044
99
1個
200
2つ穴
4989999087253
282-1052
122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
1日目
283
( 311 )
1日目
414
( 455 )
1日目
373
( 410 )
1日目
496
( 546 )
1日目
1,338
( 1,472 )
1日目
1,065
( 1,172 )
1日目
715
( 787 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用します。
 穴あきアングルとうまく組み合わせて有効に利用できます。

用途
・立て管の取り付け用に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立バンド用プレスT字脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立バンド用プレスT字脚
取付足TF T字足プレス2つ穴
立配管金具 ウス用立バンド
立配管金具・取付足 T足
【クリーン洗浄品】配管支持具 T字型足
立配管金具・取付足 長穴T足
メーカートラスコ中山昭和コーポレーションアカギ日栄インテックミスミ日栄インテック
通常価格223-177 -693 -152 --156 -
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目〜3日目〜3日目5日目
種類立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド立バンド関連部品関連部品立バンド関連部品
材質スチール(SPCC)スチールスチールスチール-スチール
表面処理ユニクロユニクロ電気亜鉛めっき亜鉛メッキ-亜鉛メッキ
幅W2(mm)25-----
厚みW1(mm)3.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング